Der Teleskopschienen-Katalog von Schock Metall enthält mehr als 175 verschiedene Teilauszüge, Vollauszüge und Überauszüge mit Lastwerten von 10 kg bis zu 200 kg. Neben einer großen Auswahl an Schienenprofilen mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen sind auch komplette Auszugssysteme für spezielle Anwendungen erhältlich. Technische Erläuterungen informieren über die wichtigsten Eigenschaften von Schock Kugelführungen, wie zum Beispiel Lastwerte, Werkstoffe..
Profielrailgeleidingen
Kogelomloopgeleidingen serie HG / EG
Kogelomloopgeleidingen met kogelketting serie Q1
Miniatuur kogelomloopgeleidingen serie MG
Rollenomloopgeleidingen serie RG
Kogelomloopspindels
Enkele DIN-moer FSC DIN / FSI DIN
Cilindrische enkele moer SE
Enkele DIN-moer DEB
Dubbele DIN-moer DDB
Cilindrische enkele moer ZE
Cilindrische dubbele moer ZD
Spindeluiteinden en lagerconfi guratie
Toebehoren
Positioneersystemen
Productoverzicht lineairmodules
Bestelcode voor-Lineairmodules
KK-lineairmodules – t..
PräzisionswellenPrecision shafts
KolbenstangenChromed bars
Linear-KugellagerLinear Ball Bearings
Lineargehäuse-EinheitenLinear Housing Units
WellenböckeShaft Support Blocks
TragschienenShaft Support Rail Units
LaufrollenführungenTrack Roller Guidance Systems
Nadelrollen-Käfi geNeedle Roller Cages
Systemkonzept / Système;
Aufbau des Systems / Composants:
Führungssysteme / Système de guidage;
Übersicht und wichtige technische Eigenschaften / Vue d'ensemble et principales caractéristiques techniques;
E-LIGHT 30 SP2;
E-LIGHT 50 SP1/SP2;
E-LIGHT 80 SP1/SP2;
E-LIGHT 100 SP1/SP2;
Übersicht und wichtige technische Eigenschaften / Vue d'ensemble et principales caractéristiques techniques;
R-LIGHT 120;
R-LIGHT 160;
Übersicht und wichtige technische Eigenschaften / Vue d'ensemble et principales cara..