Introducción
Composición del Sistema
Datos y Dimensiones
Conexiones de Accionamiento
Versión para Ambiente Estéril
Ejes de Conexión
Cálculos de Carga y Duración
Información Técnica
INTRODUCCIÓN
PSD80 Unidad Cerrada
Unidad PSD80 de Doble Actuación
Configuraciones de Sistemas y Aplicaciones
Mesa accionada X-Y
Datos y Dimensiones – Unidades Cerradas
Datos y Dimensiones – Unidades Abiertas
Sistema Circular ensambladoAnillos y segmentos curvosAnillos y segmentos curvos de simple cantoRodamientosDiscos circularesPiñonesLubricadoresCarros de un solo radio de giroCircuitosComponentes de los circuitos accionados Productos relacionadosSección técnica
No 14 PRT2 1 TRAK
Guías en un solo tramo con placa base integral
Sistema circuito con flexibilidad completa en tamaño
Sistemas circuito con accionamiento por cremallera y piñón
Sistemas de circuito utilizados en paralelo
Cómo especificar un sistema PRT2 1-Trak?
Nº 1 HDCS transmisión compacta de carga pesada por husillo
Información y Dimensiones
Opciones de interruptores de fin de carrera
Unidad estándar
Rendimiento
Grúa Pórtico
Ejemplos de aplicaciónPerfiles de aluminio – Secciones estructuralesPerfiles de aluminio – Secciones especialistasPiezas de conexión de perfilesAccesorios
Detalles técnicos
Perfiles con guías lineales
EXPLICACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA
APLICACIONES RECOMENDADASESPECIFICACIONES DE MATERIAL ESTÁNDARDETALLES DE PEDIDOMONTAJEGUÍAS A MEDIDATABLA DE CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIASGAMA DE GUÍAS