powered by CADENAS

Search PDF Catalogs

  •  
  •  

PDF Catalogs

  • Created October 25, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 1,194 views, 0 likes, Category: Profile System
    Profil-Technik BLOCAN - Profile ohne mechanische Bearbeitung verbinden   Nicht im Profil zeigt sich das Profil, sondern in der Verbindung der Profile miteinander. Jahrelange Anwendungserfahrung hat zu einem industriellen Aluminium-Profilsystem geführt, welches fast keine Wünsche offen lässt. Uneingeschränkte Kreativität verbunden mit höchster Flexibilität und erwiesener Zuverlässigkeit bieten vielfältige Möglichkeiten Ihre Aufgaben zu lösen. Nutzen Sie die Summe aller Vorteile, speziell der ..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 951 views, 0 likes, Category: Fastening
    ITAS inside clamping joint sleeves - Connecting with even more flexibility   Sleeves with adjustable joints make for maximum construction freedom. With immediate effect, three new joint sleeves have been added to the catalogue range for the RK system for industrial stairs and working platforms (ITAS).   Your added value:Straightforward – Maximum construction freedomQuick – 3 ready-to-install variants availableCompatible – Free combination options with all ITAS elements and 40x3 aluminium tubingFlexible – 180° a..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 799 views, 0 likes, Category: Fastening
    ITAS Muffen-Innenspann-Gelenke - Verbinden mit noch mehr Flexibilität   Gelenkig verstellbare Muffen sorgen für maximale Konstruktionsfreiheit. Drei neue  Gelenkmuffen ergänzen ab sofort das Katalogsortiment des RK-Systems für industrielle Treppen und Arbeitsbühnen (ITAS).   Ihr Mehrwert:Einfach – Maximale KonstruktionsfreiheitSchnell – 3 einbaufertige Varianten verfügbarKompatibel – Freie Kombinationsmöglichkeiten mit allen ITAS-Elementen und 40x3 AluminiumrohrFlexibel – 180&d..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 632 views, 0 likes, Category: Joining Technique
    Anti-Twist-System - Fast, precise and rotation-locked system configurations   Rotation locking system for RK Light Clamps – our plastic tube connectors   RK Rose+Krieger has expanded its range of accessories for singlepiece RK Light Clamps plastic tube connectors in the 30 mm size. When used with system configurations, the new Anti-Twist rotation locking system guarantees time savings in assembly and makes for simple adjustment of the construction. The system is made of anodised aluminium tubing (30 mm diameter) with four profile s..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 663 views, 0 likes, Category: Joining Technique
    Anti-Twist-System - schnelle, präzise und verdrehsichere Montage von Systemaufbauten   Verdrehsicherung für RK Light Clamps – unsere Rohrverbinder aus Kunststoff   RK Rose+Krieger hat sein Zubehör für einteilige RK Light Clamps Kunststoff-Rohrverbinder der Baugröße 30 mm erweitert. Eingesetzt bei Systemaufbauten garantiert die neue Verdrehsicherung Anti-Twist die zeitsparende Montage und einfache Justierung der Konstruktion. Das System aus eloxiertem Aluminiumrohr (Durchmesser 30 mm) mit vier Profilnute..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 740 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK multi-axis modular system - Perfectly tailored to each other, selected quickly and easily   Multi-axis systems are an economic alternative to robots in many applications, such as  handling solutions. With the new modular system, linear, planar and three-dimensional gantries can be set up quickly and simply using the RK DuoLine and RK MonoLine series as the basis.   Features   System angle bracket, system plates and clamping bars: - enable the quick and easy connection of linear actuators - reduced assembly work through t..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 754 views, 0 likes, Category: Linear Technology
    RK Mehrachsbaukasten - Perfekt aufeinander abgestimmt, schnell und einfach ausgewählt   Mehrachssysteme sind in vielen Anwendungen wie zum Beispiel Handling-Lösungen eine wirtschaftliche Alternative gegenüber Robotern. Mit dem neuen Baukasten lassen sich Linien-, Flächen- und Raumportale auf Basis der RK DuoLine und RK MonoLine Baureihen schnell und unkompliziert realisieren   Merkmale   Systemwinkel, Systemplatte und Klemmleisten: - ermöglichen die einfache und schnelle Verbindung von Linearachsen - reduz..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 574 views, 0 likes, Category: Software
    RKX - One interface, countless possibilities   Features: - easy detection of tension oe an overloaded system - visualisation of motor current for up 32 drives - storage of your requirements in configuration profiles - guided start-up of the system - software update - system configuration - system operation - read-out and export of fault history for detailed analysis   The (Windows software), in conjunction with the -interface (Cable), provides you with numerous different options for interaction with your controller. Alongside the ma..
  • Created October 24, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 584 views, 0 likes, Category: Software
    RKX - Eine Schnittstelle, unzählige Möglichkeiten   Merkmale: - einfaches Erkennen von Verspannungen oder einer Überlastung Ihres Systems - Visualisierung des Motorstroms von bis zu 32 Antrieben - Speichern von Ihren Anforderungen in Konfigurationsprofilen - geführte Inbetriebnahme des Systems - Aktualisierung der Software - Konfiguration des Systems - Bedienung des Systems - auslesen und exportieren der Fehlerhistorie für die detaillierte Analyse   Das RKX (Windows-Software) bietet Ihnen mithilfe des RKX-In..
  • Created October 19, 2022 by b2b rk-online, 0 comments, 847 views, 0 likes, Category: Lifting Technology
    Produktkatalog Hubsäulen - Der Individualisierer - X2-Hubsäulen werden überall dort eingesetzt, wo robuste und zuverlässige Führungssysteme zum Heben von medizinischen, ergonomischen oder industriellen Geräten benötigt werden. In diesem Katalog finden Sie unser Standardsortiment an Hubsäulen. Falls Sie keine Hubsäule finden, die Ihren Anforderungen entspricht, können wir eine Hubsäule nach Maß für Sie anfertigen. Die Vielzahl der von uns gelieferten Hubsäulen ist kundenspezifisch. ..