Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Der Teleskopschienen-Katalog von Schock Metall enthält mehr als 175 verschiedene Teilauszüge, Vollauszüge und Überauszüge mit Lastwerten von 10 kg bis zu 200 kg.
Neben einer großen Auswahl an Schienenprofilen mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten und Komfortfunktionen sind auch komplette Auszugssysteme für spezielle Anwendungen erhältlich.
Technische Erläuterungen informieren über die wichtigsten Eigenschaften von Schock Kugelführungen, wie zum Beispiel Lastwerte, Werkstoffe und Oberflächen oder spezielle Funktionen.
Einige Anwendungsgebiete: Wohn-, Küchen- und Büromöbel, Ladenbau, Lager- und Betriebseinrichtungen, 19"-Technik, Elektronik-Industrie und Maschinenbau.
Anwender, die kleinere Serien an Basis-Auszügen benötigen, können über diesen Weg schnell und flexibel beliefert werden. Als Partner des Fachhandels bietet Schock Metall eine moderne Logistik und kurzfristige Lieferung weltweit.