powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - RK SyncFlex (DE)

327 views

RK SyncFlex - Die Balance synchroner Liftsysteme

 

Highlights / Merkmale:
- Ausrichtung der Hubsäule durch von außen zugängliche Einstellschrauben
- Schrauben für Anbindung an Hubsäule gehören zum Set
- Höhendifferenzausgleich für Hubsäulen Stellschrauben
- Fangsicherung gegen abreißen Einklemmschutz
- Höhenausgleich ± 1mm
- Vertikalausgleich ± 1° (Ausgleich Unebenheiten von 10mm)

 

RK SyncFlex H

Horizontale Ausrichtung - Zur Vermeidung von Verspannungen bei überbestimmten Systemen (mehr als ein Festlager) um die horizontale Achse. Mit RK SyncFlex H werden definierte Loslager in die Anwendung eingebracht.

 

RK SyncFlex V

Vertikale Ausrichtung - Stehen die Hubsäulen nicht parallel zueinander, so verändert sich während der Fahrt der Abstand zwischen den oberen Befestigungspunkten. Eine starre Verbindung hält diesen Abstand aber konstant. Als Folge wirken beträchtliche Kräfte auf
die Führung der Hubsäule. RK SyncFlex V ermöglicht den Ausgleich von Unebenheiten in
der Befestigungsumgebung.

 

RK SyncFlex A - Axialausgleich für Elektrozylinder - LZ 60 / 70

- Gleicht Fertigungstoleranzen aus
- Ausgleich von Einbautoleranzen
- Längendifferenzausgleich ± 2mm
- Reduziert Inbetriebnahmezeit

0 comments