powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - RK MonoLine (DE)

252 views

RK MonoLine

Die neue Effizienzklasse...

 

Highlights allgemein

- Hoher Wirkungsgrad
- Geringes Leerlaufmoment
- Max. Verfahrgeschwindigkeiten längenunabhängig nutzbar
- Vereinfachte Wartung durch zentrale Schmiermöglichkeit am Schlitten

 

RK MonoLine Z

- Schutzart IP20
- Umlenkungen ermöglichen variable Motoranordnung
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm
- Geführter Zahnriemen
- Zentrierbohrungen im Schlitten

 

RK MonoLine MT

- Motor beidseitig variabel anbaubar
- Optional mit Halteelement bei vertikaler Einbaulage
- Weitere unabhängig voneinander verfahrbare Führungsschlitten
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm

 

RK MonoLine MT Safelock

- Motor beidseitig variabel anbaubar
- Sichere Haltefunktion bei schwerkraftbelasteten Anwendungen
- Weitere unabhängig voneinander verfahrbare Führungsschlitten
- Wiederholgenauigkeit ±0,05 mm
- Als Sicherung bei Montage-, Demontage- und Wartungsarbeiten
- Garantierte Nennhaltekraft auf gefetteten Kugelschienen, da selbstverstärkendes System
- Das Halteelement kann als „bewährtes Bauteil“ im Sinne der Kategorie 1 nach DIN EN ISO 13849 -1 betrachtet werden
- B10 = 1.000.000 Schaltspiele (statisch)
- Performance Level PL D erreichbar. PL E als redundante Ausführung auf Anfrage
- Kompaktes Haltesystem unterhalb des Führungsschlittens
- Überlastsicheres Halteelement

 

0 comments