Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Robust Clamps
Edel und kraftvoll, die neue Verbinder-Generation
Für den stoßfesten Bereich und schwere Lasten entwickelte RK Rose+Krieger die „Robust Clamps“ Rohrverbinder aus Edelstahl. Die hochfesten Klemmverbinder sind extrem temperatur- und korrosionsbeständig und speziell für dynamische Belastungen ausgelegt. Große Klemmkräfte sorgen auch bei dynamischen Belastungen für eine zuverlässige, belastbare Verbindung.
Die Edelstahl-Klemmverbinder dürften für viele Anwender aus den Bereichen Chemie und Lebensmitteltechnik von Bedeutung sein. Anwendungsbereiche in der Getränkeabfüllung, Verpackung und Verfahrenstechnik aber auch der Einsatz im Außenbereich und Vorrichtungen mit thermischer Belastung sind denkbar.
Merkmale:
• Hohe Klemmkräfte
• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Korrosionsbeständiges Material: 1.4308
• Kostengünstige Alternative zum Eigenbau
• Oberfläche: elektropoliert
• Extrem stark
• Vibrationssicher
• Stoß- und Schockbelastung