Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
RK Schutz- und Abtrennungssystem DIN EN ISO 14120
Durch die immer weiterschreitende Automatisierung von Fertigungsprozessen und Anlagen ist ein Schutz von Personen gegenüber Gefahrenquellen von zunehmender Bedeutung.
Das Schutz- und Abtrennungssystem ist in Rasterbauweise ausgeführt und somit reduziert sich der Aufwand des Anwenders für Planung, Konstruktion und Montage auf ein Minimum.
Es erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Die sichere Befestigung zwischen Pfosten und Schutzzaunelement wird mit einem modernen Verbinder realisiert, der die gesetzlichen Forderungen für trennende Schutzeinrichtungen erfüllt.
Pfosten und Schutzzaunelemente sind bei Lieferung schon mit allen Anbauteilen versehen, wodurch die Schutzzaunelemente ohne Werkzeug montiert werden.
Nach Befestigung der Pfosten mit dem Untergrund werden die Schutzzaunelemente nur noch unten eingesteckt und oben angedrückt – fertig!
Gefahrenstellen nach DIN EN ISO 13857 vermeiden.
Das Rastersystem ermöglicht die Konzentration auf das Wesentliche, nämlich die Schutzfunktion
und deren Gestaltung bei minimalem Zeitaufwand.