Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
ITAS – Industrielle Treppen und Arbeitsbühnen
... kein Bohren und Schweißen, keine Gehrungsschnitte – nur montieren.
DIN EN1991-1-1:2010-12
- Aluminiumrohr
- Flächenelementhalter
- Eckhalteblech für TGHF
- Treppenholmprofil
- Treppenstufenprofil
- Seitenblech
- Treppenwinkel´
- Treppeneckverbinder
- Werkzeuge / Ersatzteile
Rohre verbinden ohne störende Übergänge, keine mechanische Bearbeitung nötig, Material ablängen und montieren
Flexibel – Elemente jederzeit demontierbar
Einfaches und stabiles System, Planen, montieren – fertig!
Optionen: Andere Oberflächenfarben als Sonderausführung
Innenspannsystem
- Technisch perfekte Lösung bei der Errichtung von Geländern, Gestellbauten, Abgrenzungen, Aufbauten, Treppen und Arbeitsbühnen jeder Art
- Glatte handfreundliche Übergänge zwischen allen eingesetzten Elementen und dem Verbindungsrohr
- Kraftschlüssige Schnellbefestigung durch müheloses Anziehen einer Schraube - ohne jede mechanische Bearbeitung
Schnellwechselsystem
- Dieses System vereint die bewährte vielfältige Kombinierbarkeit des Innenspannsystems mit der nun einfachen Montage und Demontage von Elementen gegenüber herkömmlichen Geländersystemen.
- Arbeits- oder Maschinenbereiche, die bisher umständlich oder gar zusätzlich abgesichert werden mussten, können jetzt direkt mit in die Planung des ITAS-Systems eingebunden werden.
- Um bei einer technischen Störung an bestimmte Bereiche einer Maschine zu gelangen, können jetzt mit dem neuen ITAS – Schnellwechselsystem die nur notwendigen Geländer-elemente entfernt und vorhandene Störungen schnell beseitigt werden.
- Das umständliche Entfernen von ganzen Geländersegmenten entfällt.