powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

RK Rose+Krieger - Lineartechnik - (DE)

401 views

Auswahlhilfe:

- Linearachsen
- Manuelle Verstelleinheiten
- Elektrozylinder
- Hubsäulen

Bis zu 3 t und 12 m bewegen wir für Sie genau, dynamisch und zuverlässig.

 

Move-Tec: Breiten-, Längen-, Höhenverstellung

- Manueller oder elektrischer Antrieb
- Gelegentliche bis täglich mehrfache Verstellung
- Geringe Einschaltdauer
- Niedrige Geschwindigkeit
- Mittlere bis hohe Stabilität

 

Place-Tec: Be- und Entladung, Palletieren, Pick & Place

- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Kurze Zykluszeiten
- Hohe Taktraten
- 3-Schicht-Betrieb
- Hohe Zuverlässigkeit

 

Control-Tec: Nummerisch gesteuerte Verfahraufgaben

- Hohe Positioniergenauigkeit
- Gleichförmiger Bewegungsablauf
- Hohe Antriebssteifigkeit
- 3-Schicht-Betrieb
- IP 40 geschützt

 

Was ist Lineartechnik?

Ob führen, verstellen, positionieren oder gleichförmig verfahren, die Anforderungen an lineare Bewegungsabläufe sind so vielfältig wie die möglichen Lösungen.
Wir bieten Ihnen, beginnend bei einer gelegentlichen, manuellen Verstellung, über ein häufiges Verfahren bis hin zu hochdynamischen Positionierungen im Dauereinsatz, ein breites Spektrum an linearen Bewegungskomponenten.
Um Ihnen die Vorauswahl der geeigneten Baureihe schnell und einfach zu ermöglichen, haben wir ein System entwickelt, welches sich strikt an der Aufgabenstellung orientiert. Innerhalb der Baureihe können Sie an Hand Ihrer Leistungsanforderung die geeignete Größe und Ausführung festlegen.

Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne persönlich bei Ihrer Auswahl.

0 comments