de: nutmutter_din_981 - Nutmuttern DIN 981, Material Stahl, Stahl verzinkt und Edelstahl rostfrei en: nutmutter_din_981 - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plated and stainless steel
de: wdr_din3760_a_6-30 - Radial-Wellendichtringe Form A, für Wellendurchmesser 6 bis 30 mm en: wdr_din3760_a_6-30 - Radial Shaft Seals Design A, for Shaft Diameter 6 to 30 mm
de: DIN 471 Federstahl - blank - Sicherungsringe für Wellen es: DIN 471 Acero de muelles - Sin baño - Anillos de seguridad para husillos fr: DIN 471 acier à ressort - poli - Circlips extérieur pour arbres en: DIN 471 spring steel - lumenized - Retaining rings for shafts cs: DIN 471 spring steel - lumenized - Retaining rings for shafts it: DIN 471 acciaio per molle - grezzo - Anello di sicurezza per alberi