powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Daniil Pomazov

  • 0 likes
  • 225 views
  • 5 pins

created January 31, 2022 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Kettenräder für Taper Buchse zweifach 3/4"x7/16" (12 B-2)
en: Sprockets for taper bush duplex 3/4"x7/16" (12 B-2)
cs: Řetězová kola pro Taper Lock 2-řadá 3/4"x7/16" (12 B-2)
sk: Reťazové kolesá pre Taper Lock 2-radové 3/4"x7/16" (12 B-2)

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: K1578 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60kg
es: K1578 - Sobre extensión de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 60 kg
zh: K1578 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
fr: K1578 - Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
en: K1578 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 60 kg
cs: K1578 - Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
sv: K1578 - Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg
it: K1578 - Guide telescopiche acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
nl: K1578 - Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 60 kg
pl: K1578 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - HTD-Zahnriemenräder, Profil 8M für Taper-Spannbuchsen, Zahnriemenbreite 30mm
en: ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M for Taper Bushes, Timing Belt Width 30mm

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ZRR-8M-BR30-ST-GG - HTD-Zahnriemenräder, Profil 8M, Zahnriemenbreite 30mm
en: ZRR-8M-BR30-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M, Timing Belt Width 30mm

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: TB mm - TB Taper-Buchsen mit metrischer Bohrung
en: TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores