de: K1578 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 60kg
es: K1578 - Sobre extensión de carriles telescópicos de acero para montaje lateral, capacidad de carga hasta 60 kg
zh: K1578 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 60 kg
fr: K1578 - Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
en: K1578 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load capacity up to 60 kg
cs: K1578 - Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, extra výsuv, nosnost do 60 kg
sv: K1578 - Teleskopskenor i stål för montering på sidan, överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg
it: K1578 - Guide telescopiche acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 60 kg
nl: K1578 - Telescooprails staal voor zijmontage, over-uittrekbaar, draagkracht tot 60 kg
pl: K1578 - Prowadnice teleskopowe ze stali montaż boczny, rozkładane na ponad 100% długości, nośność maks. 60 kg