powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned May 17, 2022 via web
3D CAD MODELS- SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
de: SN3500 - Zylinderkopfschraube (DIN EN ISO 4762-10.9)
fi: SN3500 - Kuusiokoloruuvi (DIN EN ISO 4762-10.9)
es: SN3500 - Tornillo allen cabeza(DIN EN ISO 4762-10.9)
pt: SN3500 - Parafuso de cabeça (DIN EN ISO 4762-10.9)
fr: SN3500 - Vis six pans creux (DIN EN ISO 4762-10.9)
en: SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
ru: SN3500 - Винт с цилиндрической головкой (DIN EN ISO 4762-10.9)
it: SN3500 - Viti a testa cilindrica (DIN EN ISO 4762-10.9)
nl: SN3500 - Inbusbout (DIN EN ISO 4762-10.9)
hu: SN3500 - Hengerfej csavar (DIN EN ISO 4762-10.9)
da: SN3500 - Skrue med cylinderhoved (DIN EN ISO 4762-10.9)
  • 352 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins