powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned March 12, 2022 via web
3D CAD MODELS- ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - blank - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
de: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - blank - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Produktklassen A und B
es: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - Sin baño - Tornillos hexagonales con rosca entera, categorías de producto A y B
fr: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - brut - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B
en: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - lumenized - Hexagon bolts with thread to the head
cs: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - lumenized - Hexagon bolts with thread to the head
it: ISO 4017 (DIN 933) - 5.6 - grezzo - Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa
  • 256 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins