powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned September 23, 2021 via web
3D CAD MODELS- DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - verzinkt (A2K), blau passiviert - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
de: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - verzinkt (A2K), blau passiviert - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
es: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - cincado (A2K), pasivado en azul - Tornillos hexagonales con rosca entera, categorías de producto A y B
fr: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - zingué (A2K), blanc - "Vis à tête hexagonale entièrement filetées
en: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - zinc-plated (A2K), blue passivated - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
cs: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - zinc-plated (A2K), blue passivated - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
it: DIN 933 (ISO 4017) - 8.8 - zincato (A2K), bianco - Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa,Prodotto classe A ed B
  • 390 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins