powered by CADENAS

Pin Details

Pinned March 25, 2021 via web
3D CAD MODELS- Gerade Einschraubverschraubung ISO 8434-1-SDS Form B - Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, Abdichtung durch Dichtkante
de: Gerade Einschraubverschraubung ISO 8434-1-SDS Form B - Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, Abdichtung durch Dichtkante
es: Racores rectos, rosca exterior - Rosca exterior: rosca de tubos Whitworth, cilíndrica, Sellado por arista de obturación
zh: 端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
fr: Raccords droits vissés ISO 8434-1-SDS Form B - Filetage : filetage Whitworth, cylindrique, Étanchéité par arête
en: Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitworth pipe thread, parallel, Sealing with seal edge
ru: Straight male stud couplings ISO 8434-1-SDS Form B - Male thread: Whitworth pipe thread, parallel, Sealing with seal edge
it: Raccordi di estremità diritti - Filettatura: Whitworth, cilindrica, Tenuta con spigolo incidente
  • 612 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins