de: Gerade Aufsteckstutzen mit Dichtkegel L-Reihe, ISO 8434-1-SWOSDS Form E - Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX, Dichtkegel vormontiert
es: Adaptadores rectos con cono de estanqueidad Serie L, ISO 8434-1-SWOSDS Forma E - Rosca macho: rosca GAS, cilíndrica, estanqueidad por anillo de estanqueidad PEFLEX, cono de estanqueidad premontado
zh: L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封,预安装有密封圆锥
fr: Manchons enfichables droits avec étanchéité conique série L, ISO 8434-1-SWOSDS Forme E - Filetage : Whitworth, cylindrique, étanchéité par bague d’étanchéité profilée PEFLEX, cône d’étanchéité prémonté
en: Straight attachment studs with sealing cone, L-series, ISO 8434-1-SWOSDS, Form E - Thread: Whitworth tube thread, cylindrical, sealing by profiled sealing ring PEFLEX, sealing cone pre-assembled
ru: Прямые переходники с конусным уплотнением серии L, ISO 8434-1-SWOSDS, форма E - Резьба для ввертывания: Дюймовая трубная резьба, цилиндрическая, уплотнение посредством профилированного уплотнительного кольца PEFLEX, конусное уплотнение предварительно смонтировано
it: Adattatori diritti con coni di tenuta serie L, ISO 8434-1-SWOSDS forma E - Filettatura: filettatura Whitworth, cilindrica, guarnizione tramite anello profilato PEFLEX, cono di tenuta premontato