3D CAD MODELS- ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, he Form
de: ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, höhe Form
es: ISO 7040 - A2K - Tuerca hexagonal autofrenante, de encaje no metálico, forma alta
fr: ISO 7040 - A2K - Ecrous hauts hexagonaux autofreinés à anneau non metalique
en: ISO 7040 - A2K - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high type
cs: ISO 7040 - A2K - Matice šestihranná s osazením, s nekovovou vložkou, vysoké provedení
it: ISO 7040 - A2K - Dadi esagonali autofrenanti, bloccaggio non metallico, forma alta