powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Uwe Graumann

  • 0 likes
  • 132 views
  • 4 pins

created February 16, 2021 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 1 repin
de: ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, höhe Form
es: ISO 7040 - A2K - Tuerca hexagonal autofrenante, de encaje no metálico, forma alta
fr: ISO 7040 - A2K - Ecrous hauts hexagonaux autofreinés à anneau non metalique
en: ISO 7040 - A2K - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high type
cs: ISO 7040 - A2K - Matice šestihranná s osazením, s nekovovou vložkou, vysoké provedení
it: ISO 7040 - A2K - Dadi esagonali autofrenanti, bloccaggio non metallico, forma alta

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 1 repin
de: ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, höhe Form
es: ISO 7040 - A2K - Tuerca hexagonal autofrenante, de encaje no metálico, forma alta
fr: ISO 7040 - A2K - Ecrous hauts hexagonaux autofreinés à anneau non metalique
en: ISO 7040 - A2K - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metalic insert, high type
cs: ISO 7040 - A2K - Matice šestihranná s osazením, s nekovovou vložkou, vysoké provedení
it: ISO 7040 - A2K - Dadi esagonali autofrenanti, bloccaggio non metallico, forma alta