Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Bauteile können einfach ausgerichtet werden:
Um ein Bauteil manuell auszurichten, gehen Sie folgendermaßen vor:
Die Funktionen zum automatischen Ausrichten finden Sie im 3D-Vergleich-Bereich links oben in der Werkzeugleiste:
Bauteile überlagern: Evtl. sind die Funktionen Original Rotation und bauteilmittige Position und Original Rotation und Position geeigneter. |
|
Rotation und Position automatisch aufeinander ausrichten: Entspricht dem Kontextmenübefehl Mittige Abbildungen in Ausgangslage bringen. |
|
Original Rotation und bauteilmittige Position (beste Passung) In der Seitenansicht erkennt man, dass die Bauteile nicht 100%ig identisch sind. Optimal sind die Unterschiede in der Schnittansicht zu erkennen. Siehe Abschnitt 3.1.1.6.10.3.1.1, „Bauteilvergleich in Schnittebene“. |
|
Die Schaltfläche bezieht sich auf die Funktionen zur Ausrichtung der Bauteile oder wenn Bauteile manuell verschoben oder rotiert wurden. Mit Rückgängig können Sie die vorherige Position wiederherstellen. |
|
Expertenmodus: Mit Klick auf die Schaltfläche wird links ein Dialogbereich mit den Registerseiten Gegenüberstellen, Überlagern und Farben/Transparenz eingeblendet. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.2, „Expertenmodus“. |
Im Kontextmenü vom 3D-Vergleich finden Sie folgende Menüpunkte:
Schnittebene definieren...[61]
In der Schnittebene sind die Bauteilunterschiede sofort zu erkennen.
Eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.1.1, „Bauteilvergleich in Schnittebene“.
Messraster[62]
Rufen Sie in der 3D-Ansicht den Kontextmenübefehl Schnittebene definieren... auf.
Die Schnittansicht erscheint und die entsprechende Werkzeugleiste wird eingeblendet.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
Schließen: Der Modus "Schnittansicht" wird beendet, die Werkzeugleiste wieder ausgeblendet. | |
YZ-Ebene | |
XZ-Ebene | |
XY-Ebene | |
Schnittansicht umkehren | |
Schnittebene anzeigen |
Um die Schnittebene zu bewegen, den Versatzwert zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Siehe Abschnitt 3.1.1.6.10.3.5, „Registerseite Farben/Transparenz“.
Im Expertenmodus wird der bereits aus früheren Versionen bekannte Dialogbereich mit den Registerseiten Gegenüberstellen, Überlagern und Farben/Transparenz eingeblendet.
Grundlage des Vergleichs sind die als 1. und 2. Projekt geladenen Teile.
Es stehen zwei Ansichtsmodi zur Verfügung:
Die Vergleichsteile sind längs der X-Achse angeordnet.
Sie können die 3D Ansicht im Gesamten rotieren, zoomen und verschieben.
In diesem Modus stehen keine weiter reichenden Funktionen zur Verfügung. Wechseln Sie hierfür auf die Registerseite Überlagern.
Die Vergleichsteile werden überlagert dargestellt.
Im Modus Betrachter (Default) können Sie die Ansicht im Gesamten rotieren, zoomen und verschieben.
Auf der Registerseite Überlagern werden folgende Schaltflächen eingeblendet:
Rotieren/Verschieben/Spiegeln -> Bewegungsmodus... Im Bewegungsmodus können Sie die Vergleichsteile im Gesamten oder einzeln bewegen. Außerdem können Sie die Vergleichsteile über Eckpunkte und Flächen fixieren und so gezielte Bewegungen z.B. entlang einer Achse ausführen. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.3, „Bewegen und Ausrichten“. |
|
Geometrisch vergleichen -> Vergleichsoperation wählen In diesem Modus können Sie verschiedene Vergleichsoperationen wählen und so Unterschiede zwischen den Vergleichsteilen verdeutlichen. Eine detaillierte Beschreibung hierzu finden Sie unter Abschnitt 3.1.1.6.10.3.4, „Vergleichsoperationen“. |
|
Überlagern -> Geometrisch vergleichen -> Vergleichsoperation wählen |
||
|
||
|
||
[a] Die im Beispiel verwendeten Objekte sind "Ventil DIN 2814-B" und "Schraube DIN 2814-D". |
Die Transparenzeinstellungen werden in der 3D-Ansicht verwendet.
Geben Sie in den Eingabefeldern den gewünschten Wert für die Transparenz ein (0 bis 100 [unsichtbar]). |
Die Farbeinstellungen werden durchgängig verwendet.
Helligkeit verdeckte Kanten (2D):
Die Einstellung wird im 2D-Vergleich verwendet.
Damit "Verdeckte Kanten" nicht das Gesamtbild stören, ist die Helligkeit von diesen per Default auf 25% gesetzt. Über die Einstellungsoption Helligkeit verdeckte Kanten (2D) können Sie die Helligkeit bei Bedarf verändern.