Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Die Tabelle zeigt den Vergleich über:
Hinweis | |
---|---|
Zwischen den einzelnen Teilen abweichende Tabellenwerte sind rot hinterlegt, gleiche Werte sind grau. |
Um die jeweils wichtigen topologischen Merkmale gut im Blick zu haben, werden diese farblich markiert.
Explizit gesuchte topologische Merkmale werden wie bei den Suchergebnissen standardmäßig in Orange markiert.
Diejenigen topologischen Merkmale, welche sich in der 3D-Ansicht markieren lassen (beispielsweise Innenzylinder, Außenzylinder), zeigen in der Auflistung unter Tabellarischer Vergleich ein Auswahlkästchen.
Wenn Sie ein Auswahlkästchen aktivieren, wird der entsprechende Parameter unter Tabellarischer Vergleich und im 3D-Vergleich farbig gekennzeichnet. Unterschiedliche Features bekommen unterschiedliche Farben (egal ob sie automatisch oder manuell markiert wurden).
Im Spaltenkopf finden Sie folgende Icons:
Bei Bauteilen, die über Geometrische Suche (3D) gefunden und in den Bauteilvergleich übernommen werden, wird dort im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich die geometrische Ähnlichkeit ebenfalls übernommen und angezeigt.[59]
Wenn mehrere Suchen hintereinander ausgeführt werden, erscheinen die Prozentwerte veralteter Suchen in Klammern. Wird der Mauszeiger über einen veralteten Wert geführte, erscheint die entsprechende Information.
Aufruf: Rechtsklick irgendwo in der gewünschten Spalte.
Im Kontextmenü stehen folgende Befehle zur Verfügung:
[vergleiche oben Icon ]
Die betreffende Spalte wird mit grüner Hintergrundfarbe dargestellt
[vergleiche oben Icon ]
Wechselt in die Zeilenansicht (siehe folgende Abb.)
Mit Klick auf wechselt die Ansicht in den Ausgangszustand.
Für einen sinnvollen 3D-Vergleich ändern Sie hier die Ausprägung so, dass die Vergleichsteile in etwa dieselbe Dimension aufweisen.
Laden Sie eine beliebige native Datei (spezifische CAD-Datei oder Neutralformat) in den Vergleichen-Dialog.
Browsen Sie zur gewünschten Datei.
Eine Vielzahl von Formaten kann geöffnet werden:[60]
Wenn es für eine Dateiendung Mehrdeutigkeiten gibt, erscheint ein zusätzliches Dialogfenster.
Mehrdeutigkeiten gibt es beispielsweise für
eine Dateiendung wie .prt
, welche von Creo
Elements ebenso verwendet wird wie von NX, außerdem für bestimmte
Versionen eines CAD-Systems.
Wählen Sie im Listenfeld das gewünschte System und die gewünschte Version.
Danach erscheint das Dialogfenster Auswahl der Einheit.
Wählen Sie im Listenfeld die korrekte Einheit aus: mm, cm, dm , m, INCH, FEET, INCH/10, INCH/100
Bestätigen Sie mit Klick auf .
-> Die Datei wird im Dialogbereich Tabellarischer Vergleich geladen.
Spalte Zeichen fixieren | Spalte Beschreibung fixieren | Vorschau-Zeile fixieren
Um beim vertikalen und horizontalen Scrollen immer das Wichtige im Blick zu behalten, ist es evtl. sinnvoll, die Spalten "Zeichen" und/oder "Beschreibung" [horizontales Scrollen] und/oder die gesamte Vorschauzeile [vertikales Scrollen] zu fixieren.
Rufen Sie unter Tabellarischer Vergleich das Kontextmenü auf und aktivieren Sie die gewünschte Option.
[59] Ob die Geometrische Ähnlichkeit angezeigt werden soll, ist konfigurierbar. Siehe Abschnitt 1.1.6.5.4.2.1, „Key "DisplayGeoDistances" - Tabellarischer Vergleich - Geometrische Ähnlichkeit anzeigen“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.
[60] die Anzeige ist abhängig von den installierten CAD-Systemen