![]() |
Auf der Registerseite Verweise werden „artverwandte“, alternative oder in irgendeiner Form zum aktuell gewählten Bauteil in Beziehung stehende Teile, Baugruppen, etc. automatisch aufgelistet - sofern vorhanden.
Bei Auswahl der Option Zubehör im Listenfeld werden Zubehörteile, die herstellerseitig als solche klassifiziert wurden, angezeigt.
| ||||
[a] Hinweise zur entsprechenden Projektanlage finden Sie unter Abschnitt 5.9.10, „Registerseite Verweise“ in eCATALOGsolutions - Handbuch. |
Im folgenden Beispiel werden je nach Auswahl einer Ausprägung verschiedene Zubehörteile angezeigt.
Die folgende beispielhafte linke Abbildung zeigt, dass das Zubehörteil gefiltert ist. D.h., nur bestimmte Ausprägungen des Zubehörteils passen zum Ausgangsteil. Hier werden nur Teile mit IDNR 1 und 2 angezeigt. Wird der Filter mit Klick auf das Icon deaktiviert, werden alle Ausprägungen angezeigt (hier Teile mit IDNR 1, 2, 7 und 8).
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.6.4.1.1. Suchergebnisfilter | Zum Anfang | 2.6.4.2. Registerseite "Kataloge" |