Logindialog immer anzeigen Per Default wird der Dialog Datenbank Login immer angezeigt.
So hat man die Wahl, manuell einen Benutzer anzugeben oder die Option Aktuellen Betriebssystembenutzer verwenden zu benutzen.
Solange die Applikation verwendet wird: Nach einem Neustart von PARTdataManager oder PARTlinkManager muss eine erneute Anmeldung erfolgen.
Den Benutzer fragen: Wenn diese Option gewählt wird, wird im Dialog Datenbank Login zusätzlich die Option eingeloggt bleiben (Für die Dauer der aktuellen Windows Sitzung) angezeigt.
Unter PARTadmin -> Kategorie PARTsolutions -> ERP-Umgebung können Sie im Dialogbereich Datenbankschnittstelle für alle unterstützten Betriebssysteme die Datenbankschnittstelle (ODBC oder JDBC) separat definieren.
Bestimmen Sie eine Standard-Schnittstelle und weisen dann im Listenfeld entweder <default> oder eine abweichende Schnittstelle zu.
Die
zugehörige Konfigurationsdatei finden Sie unter $CADENAS_SETUP/dbproxy.cfg
.
Vergleiche hierzu Abschnitt 4.2.7.1, „dbproxy.cfg“.
In den Unterkategorien der Kategorie ERP-Umgebung finden Sie alle Dialogseiten für die Einrichtung eines Benutzer-Rollen-Konzepts. Siehe hierzu unter Abschnitt 4.1.5, „Benutzer-Rollen-Konzept“.
Weitere Informationen zur ERP-Integration:
Allgemeine Informationen finden Sie unter Kapitel 4, Strategisches Teilemanagement.
Die Administration der ERP-Funktionalität erfolgt eng verzahnt mit PARTlinkManager. Siehe hierzu unter Abschnitt 4.13, „Manuelle Datenpflege“ und ERP-Umgebung konfigurieren.
Einige Funktionen von PARTadmin und PARTlinkManager überschneiden sich. Im PARTadmin ist der Benutzer-Rollen-Bezug gegeben. Im PARTlinkManager erfolgen Rollen unabhängige Einstellungen.
Über das Benutzer-Rollen-Konzept wird die Teileauswahl im PARTdataManager gesteuert.
Welche Funktionen im PARTdataManager bei ERP-Funktionalität hinzukommt wird unter PARTdataManager – ERP/PDM Erweiterungen beschrieben.