![]() |
1.7.5.19. partsol.cfg
1.7.5.19.3. Block [EOLService] - Zu vermeidende Zeilen ein/ausblenden
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
In den DIN, EN und ISO Datenblättern (ebenso anderen Ländernormen) sind bestimmte Größen desöfteren als zu vermeiden deklariert. Sofern die Option administrativ aktiviert wurde, werden "zu vermeidende Teile" im PARTdataManager, in der Teileansicht gekennzeichnet.
Verwenden Sie zum Ein- und Ausblenden dieser Teile die Schaltfläche Zu vermeidende Zeilen ein/ausblenden.
Einstellungen hierzu erfolgen im Block [EOLService]:
LinkdbVariants: Ein-, und Ausblenden von LinkDB-Varianten in der Tabelle
true:
LinkDB-Varianten sind nicht grundsätzlich ausgeblendet und die
Sichtbarkeit kann mittels gesteuert werden.[42]
ShowLines: Ein- und Ausblenden der "to avoid" Zeilen in der Tabelle
true: Mit
"to avoid"[43] ausgezeichnete Zeilen sind nicht grundsätzlich
ausgeblendet und die Sichtbarkeit kann mittels gesteuert werden.
false: Mit "to avoid" ausgezeichnete Zeilen sind grundsätzlich ausgeblendet.
ShowButton: Aktivierung/Deaktivierung des Buttons
|
Anzeigeposition in UI bestimmen:
[42] Bei
vorhandener ERP-Integration können LinkDB-Varianten mittels
erstellt werden. Siehe hierzu unter
Abschnitt 4.7, „ERP Toolbar
und Menü“.
[43] Die Auszeichnung erfolgt herstellerseitig. Siehe hierzu Kennzeichnung zu vermeidender Teile.
Zurück | Nach oben | Weiter |
1.7.5.19.2. Block [VARSEARCHCLSVARS] | Zum Anfang | 1.7.5.19.4. Block [PARTdataManager] - Globale Einstellungen für PARTdataManager |