powered by CADENAS

Manual

Manual

Kapitel 1. Informationen zu Version 11

  • V11 liefert per Installationsroutine Integrationen für folgende CAD-Systeme:

    • AutoCAD 2014 - 2021

    • Creo Elements/Direct Drafting 17.0/18.0/ (19 auf Anfrage)

    • Creo Elements/Direct Modeling 18-20

    • Creo Parametric 1-7, ElementsPro 5.0

    • Inventor 2014-2021

    • MegaCAD (auf Anfrage als separates Iso verfügbar)

    • Medusa 4

    • NX 8 bis 12, NX 1847, >= 1872, >= 1926, 1980

      [Hinweis] Hinweis

      Spezieller Hinweis zu NX 12:

      PSOL 11.0 SP3 ist die letzte PSOL-Version, welche NX 12.0.0. unterstützt.

      Ab PSOL 11.0 SP4 sind Versionen ab NX 12.0.1 unterstützt.

      Dies betrifft nur NX 12. Frühere größere Releases von NX sind nicht betroffen und bleiben unterstützt bis hinunter zu NX 8.

    • Solid Edge ST6-ST10, 2019-2021

    • SolidWorks 2014-2021

    Weitere Integrationen auf Anfrage. Wenden Sie sich hierzu bitte an support@cadenas.de.

    Details finden Sie unter Kapitel 2, Aufruf von PARTsolutions aus CAD-Systemen in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender und Kapitel 2, PARTsolutions - CAD Integration - Administration in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

    PDM-Integrationen:

    • Agile für Inventor

    • Aras PLM

    • CONTACT Workspace Manager

    • CIM DATABASE für Pro/E und NX

    • ECTR für SAP

    • ECTR

    • ENOVIA LCA

    • Insight für Solid Edge

    • Keytech

    • Model Manager für Creo Elements/Direct Modeling (CoCreate)

    • PRO.File für Inventor, SolidWorks, Pro/E und CATIA

    • SAP PLM für NX, SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Pro/E

    • Smarteam

    • SolidWorks Enterprise PDM ab SolidWorks 2012

    • Teamcenter für Inventor, NX, Solid Edge, SolidWorks, Pro/E und CATIA

    • Vault für Inventor

    • Windchill PDMLink für CATIA, Inventor, NX, CoCreate Modeling, Pro/E, Creo Parametric, SolidWorks

    Weitere Informationen zu EDM/PDM/PLM-Integrationen finden Sie unter Kapitel 3, PARTsolutions - PDM Integration in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Administration.

  • Informationen zu neuen Features finden Sie über den Installations-Startbildschirm unter dem Punkt „Was ist Neu?“. Alle Informationsquellen sind genannt unter "Wo finde ich was?".

  • Unter Kapitel 6, Wo finde ich was? erhalten Sie einen Überblick zu allen Handbüchern und weiteren Informationsquellen. In der Programmhilfe finden Sie mittels Handbuch übergreifendem Linking schnell zur gesuchten Information.

  • Anwenderportal

    Das Anwenderportal erreichen Sie im PARTdataManager mit Klick auf die Schaltfläche Anwenderportal.[1] Für Details siehe Abschnitt 6.7, „Anwenderportal“.

  • Updater beachten bitte zusätzlich die Informationen unter Kapitel 4, Update von PARTsolutions.



[1] Externer Aufruf der Seite über http://b2b.partcommunity.com/community.