![]() |
5.13.10.5. Klassifikation
von Kabeln
5.13.10.5.1. Überblick zur
CNS-Kabelklassifikation
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Im Gegensatz zu den meisten anderen elektrischen Teilen ist bei Kabeln im Wesentlichen eine rekursive Definition der Kabeleigenschaften ausreichend.
Kabel bestehen aus folgenden Elementen. Dabei entspricht in der CNS-Klassifikation jedes Element einer bestimmten Klasse:
Die Kabel
werden im CNS-Klassifikationssystem auf zwei Ebenen beschrieben, zum einen
die Merkmale der einzelnen Bestandteile (CNSELEK|8|2|1
bis CNSELEK|8|2|5
), zum anderen
deren rekursiv hierarchische Verknüpfung (CNSELEK|8|1
).
Definition der einzelnen Kabelelemente in linearer Form
Es werden die Merkmale des Gesamtkabels und die der einzelnen Kabelbestandteile wie Kabelbündel, Leitungsschirm, Leitungsverdrillung und Kabelader definiert.
Eine Kabelader hat beispielsweise Merkmale wie Name, Durchmesser, Querschnitt, etc. Diese werden in der typischen Form der CNS-Klassifikation niedergeschrieben.
Für alle Klassen gilt: Die Merkmale Name und Identifier sind obligatorisch zu setzen (Ausnahme: Das Gesamtkabel hat keinen Namen), zudem muss der Identifier eindeutig sein und in folgender Form geschrieben werden:
Cable_ID_# CableCore_ID_# CableBundle_ID_# CableShield_ID_# CableTwist_ID_#
Die Raute steht für eine fortlaufende Nummer oder eine Kombination aus einem Kürzel und einer fortlaufenden Nummer.
Durch den
eindeutigen Identifier werden diese Bestandteile referenzierbar und
können in hierarchischer Form interpretiert werden. Dies geschieht
mittels der Klasse CNSELEK|8|1
und deren
Merkmal CableRecursiveComposition
.
Details zu den einzelnen Klassen und Merkmalen finden Sie unter Abschnitt 5.13.10.5.2, „Definition der einzelnen Kabelelemente in linearer Form“.
Die rekursiv hierarchische Verknüpfung der einzelnen Kabelelemente (CNSELEK|8|1)
Diese Struktur packt die einzelnen Elemente anhand ihres Identifiers und ordnet sie in hierarchischer Form an.
Details hierzu finden Sie unter Abschnitt 5.13.10.5.3, „Rekursiv-hierarchische Verknüpfung der einzelnen Kabelelemente“.
Zurück | Nach oben | Weiter |
5.13.10.5. Klassifikation von Kabeln | Zum Anfang | 5.13.10.5.2. Definition der einzelnen Kabelelemente in linearer Form |