Um einer Konfiguration Bauteile zuzufügen, rufen Sie über dem Element Bauteile den Kontextmenübefehl Teil einfügen auf.
-> Ein Explorerfenster wird geöffnet.
Wählen Sie eine Projektdatei (*.prj) aus und bestätigen Sie mit Klick auf .
-> Das Dialogfenster Eigenschaften des Teils öffnet sich.
Bestimmen Sie die Eigenschaften:
Dateiname: ...wird automatisch eingetragen. Speicherort des Bauteils.
Bezeichnung: ...für das Bauteil innerhalb des Konfigurator- Verzeichnisbaumes.
Formelname: ...für die interne Referenzierung des Bauteils. Steht in Klammern hinter der Bezeichnung.
Startelement: Das Bauteil, von dem aus der
Aufbau eines Regelwerkes beginnen soll, wird als Startelement definiert. Setzen Sie bei der
entsprechenden Option einen Haken. Startelemente werden im Verzeichnis-Baum durch einen roten Kreis
gekennzeichnet.
|
Mehrfach verwendbar: Ein Bauteil kann in verschiedenen Positionen und mit unterschiedlichen Maßen in die Baugruppe einfügt werden.
Die Option ermöglicht eine Vektorverschiebung an eine beliebige Stelle im Raum.
Sobald Sie die Option aktivieren, wird der Button aktiv.
Nach Klick auf öffnet sich das Dialogfenster Absolute Positionierung.
Der Dialog gliedert sich in 3 Abschnitte.
Im Beispiel oben wurde das Bauteil in Richtung der X-Achse um 5 Einheiten nach rechts verschoben und in der Ebene X-Y (Z=0) mittels Vektor (1; 0,1) nach oben geschwenkt. In Bezug auf die Orientierung der Y-Achse des Bauteils wurde keine Veränderung vorgenommen.
Tabelle verstecken: Die zugehörige Tabelle ist damit in PARTdataManager nicht sichtbar.
Nicht exportieren: Beim Export der Baugruppe aus PARTdataManager an ein CAD-System wird dieses Bauteil nicht mit übernommen.
Teile mit
der Option Nicht
exportieren, erhalten im PARTdataManager, im Dialogbereich Aufbau, Stückliste das Icon NO CAD
(siehe folgende Abbildung).[103]
Nicht löschbar: Bauteil kann nicht aus Schablone entfernt werden.
Übernahme in Stückliste: Das betreffende Bauteil wird in die Bestellliste von PARTbom übernommen.
Teile ohne Option Übernahme in Stückliste erscheinen im PARTdataManager im Dialogbereich Aufbau, Stückliste ausgegraut (siehe folgende Abbildung) "NO BOM".[104]
In 2D schneiden: ... definiert, ob das Teil beim Schnitt in 2D mit betroffen sein soll. Entfernen Sie den Haken beispielsweise bei Schrauben, die Sie beim Schneiden nicht schraffiert dargestellt haben wollen.
[103] Vergleiche hierzu auch Fenster "Aufbau" - Stückliste.
[104] Vergleiche hierzu auch Abschnitt 3.1.11.15, „Fenster "Aufbau" - Stückliste“ in PARTsolutions / PARTcommunity4Enterprise - Handbuch für Anwender.