Mittels Merkmal Connection EclassSymbolMap wird dem Bauelement das korrekte Symbol zugewiesen.
Eine Liste, der in eClass verwendeten CAx_Funktionssymbole findet sich auf der Website http://wiki.eclass.eu/wiki/CAx_Funktionssymbole. Entnehmen Sie die Symbolbezeichnung dieser Liste.
Das folgende Beispiel verwendet das Symbol S00017.
Der Wert von
Connection
EclassSymbolMap
sieht so aus: S00017||1||1
Symbolbezeichnung || Ordnungszahl || Pin-Nummer -------------------------------------------------------------------------------------- Connection EclassSymbolMap S00017 || 1 || 1
Als Trennzeichen wird ein doppeltes Pipe-Symbol verwendet.
Wenn ein Symbol nur EIN Mal vorkommt in einem Bauelement, ist die Ordnungszahl 1. Wenn dasselbe Symbole mehrmals vorkommt, wird die Ordnungszahl hochgezählt.
Klemme mit 6 Kontakten (=6 Anfügepunkten) der gleichen Art.
Das Symbol ist sechs Mal S00017. Jedes davon enthält nur Einen Pin. Daher sollte das Merkmal Connection EclassSymbolMap folgendermaßen aussehen:
Anfügepunktname | EclassSymbolMap |
+ | S00017||1||1 |
- | S00017||2||1 |
S1 | S00017||3||1 |
S2 | S00017||4||1 |
+a | S00017||5||1 |
-a | S00017||6||1 |
Folgende Abbildung zeigt ein Bauelement, das mehrere unterschiedliche Symbole enthält:
Die zu verwendenden Symbole wären:
Erstellen von EclassSymbolMap:
Das Symbol für die Spule ist EIN Mal S00305. So bleibt die Ordnungszahl in jedem Fall auf 1
Erläuterung zu Hauptkontakt S00284
Der Hauptkontakt kommt 3 Mal vor. Daher wird die Ordnungszahl hochgezählt von 1 bis 3. Jeder Hauptkontakt hat 2 Pins. Diese werden bei jedem Hauptkontakt (=Symbol) hochgezählt.
Erläuterung zu Schließer S00227
Der Schließer kommt nur EIN Mal vor und hat zwei Pins. D.h. die Ordnungszahl ist immer 1, die Pins werden hochgezählt.
Der Öffner kommt nur EIN Mal vor und hat zwei Pins. D.h. die Ordnungszahl ist immer 1, die Pins werden hochgezählt.
Connection EclassSymbolMap sollte daher so aussehen: