powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

Ceramiczna zapalarka do pelletu i biomasy

733 views

Elementy grzejne do rozpalania biomasy, pelletu drzewnego, zrębków, zbóż

Przedstawiamy serię ceramicznych zapalarek do biomasy PSx® – innowacyjne rozwiązanie w zakresie rozpalania paliw stałych.

FKK Corporation specjalizuje się w produkcji zapalarek (grzałek) ceramicznych. Nasza wieloletnia ścisła współpraca z klientami owocuje bogatym doświadczeniem i zdolnością do opracowywania najwyższej klasy rozwiązań dla producentów innowacyjnych urządzeń zapalających. Dostarczamy zapalarki na potrzeby wielu sektorów przemysłu.

Oferowane przez nas, zaawansowane zapalarki są idealnym urządzeniem do rozpalania palników na pellet i biomasę. Zużywają one zaledwie ułamek energii potrzebnej na zasilanie dmuchaw gorącego powietrza bądź innych urządzeń tego rodzaju stosowanych do rozpalania biomasy. Są też odpowiednie do rozpalania wszystkich rodzajów paliwa – pelletu drzewnego, zbóż, kukurydzy, węgla, koksu itd.

Dzięki nagrzewaniu się do znacznie wyższych temperatur – około dwukrotnie wyższych niż w przypadku tradycyjnych produktów w osłonach metalowych – czas zapłonu zostaje skrócony do zaledwie 60 sekund. Oferowane przez nas urządzenia są więc o wiele tańsze w eksploatacji.

Wszystkie nasze urządzenia mogą być dostosowane indywidualnie do urządzenia klienta.

Systemy

  • Kotły na pelety
  • Kocioł na pelety
  • Palniki na pelety

Zapłonowe ceramika korzyści technologiczne

  • Wszystkie nasze urządzenia mogą być dostosowane indywidualnie do urządzenia klienta
  • Wytrzymałe (nie ulegają zużyciu)
  • Czas zapłonu 60~90 sekund
  • Testowane na 100 000 cykli rozpalania, od 15 lat wykorzystywane na rynku japońskim
  • Łatwe w instalacji; nadają się również do modernizacji istniejących instalacji
  • Pasują do dowolnej rury stalowej o średnicy wewn >18mm
  • Temperatura pracy ciągłej: 1000°C
  • Nie przegrzewają się nawet w przypadku awarii dmuchawy
  • Dostępne wersje na napięcie 120V / 220 / 240VAC
  • Całkowicie zaizolowane połączenia i osłonięte styki
  • Okablowanie certyfikowane UL/EC (przewód odporny na działanie temp. 200-500°C)
  • Odporne na utlenianie i korozję
  • Wymiary: l = 96mm, d = 16mm (PSx-1)
  • Zapalają zrębki drzewne, szczapy, brykiety węglowe i inne rodzaje biomasy, takie jak zboża itd
  • Zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS i rozporządzenia REACH o substancjach niebezpiecznych

Prosimy o kontakt w celu dalszych informacji.

0 comments