powered by CADENAS

PDF Catalog Options

Social Share

Search PDF Catalogs

Archives

PDF Catalog Info

КЕРАМИЧНИ НАГРЕВАТЕЛИ ПЕЛЕТИза пелети и биомаса горелки

1,157 views

Биомаса, дървени пелети, чипс, царевица, запалване чрез нагряване повърхността на компонентите

Представяме Ви керамичните запалки за биомаса от серията PSx - най-новото в технологията за запалване на твърди горива.

FKK Корпорация специализира в производството на керамични запалки с нагреваема повърхност и има дългогодишен опит в работа с клиенти, в разработването на поръчкови модели, за да паснат на производството на нови уреди. Ние сме доказал се доставчик на продукти за запалване с нагревателна повърхност за много индустриални сектори.

Тези модерни запалки са най-добрия вариант за разпалване на горелки на пелети и биомаса. Те ползват много малка част от мощността на вентилаторите, работещи на горещ въздух и нагнетателните вентилатори за запалване, като същевременно разпалват всички видове горива. Идеални са за дървени пелети, житни растения, царевица, въглища, кокс и др.

Развивайки значително по-висока температура, почти два пъти по-висока от традиционните продуктите с метално покритие, времето за запалване се намалява до 60 секунди. Това ги прави много по-икономични за употреба.

Нашата гама продукти могат да бъдат пригодени да паснат перфектно на вашите уреди.

Системи

  • Печка на пелети
  • Котел на пелети
  • Горелка на пелети

Предимства на керамично запалване

  • Минимална консумация на енергия спрямо с конвенционалното отопление
  • Дълготрайни (не стареят)
  • Време на запалване 60~90 секунди
  • Тествани за 100,000 цикъла, от дълги години на Японския пазар (15 години)
  • Лесни за монтиране и преустройство
  • Пасват на всяка стоманена тръба с вътрешен диаметър >18mm
  • 1000°C при установена температура
  • Не може да прегрява дори при дефект на горелката
  • Предлага се в разновидност 120V / 220 / 240VAC
  • Електрически изолирани без открити електрически контакти
  • Окабеляване по стандарт UL/CE (200 до 500°C топлоустойчив проводник)
  • Неподатливи на окисляване и корозия
  • Размери: l = 96mm, d = 16mm (PSx-1)
  • Разпалват дървен чипс, цепеници, брикети , биомаса, царевица и др
  • Отговарят на Директивата за опасни в-ва (RoHS), REACH регламента за хим.в-ва

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

0 comments