powered by CADENAS

Videos

Hydraulikzylinder doppelwirkend

Posted by CADENAS Person
Ein Hydraulikzylinder http://bit.ly/eF6fOx ist ein Hebewerkzeug, das im industriellen Bereich eingesetzt wird. Es gibt die Zylinder in verschiedenen Ausführungen. Sie sind auf unterschiedlichen Druck ausgerichtet. So verfügt ein Normalzylinder über 120 bar, aber es werden auch Sonderausfertigungen bis zu 600 bar hergestellt. Anwendung finden Hydraulikzylinder im Fahrzeugbau, Maschinenbau und in der Schifffahrtstechnik. Hier gibt es noch einmal einer Unterteilung in Tauchkolbenzylinder, einfach wirkender Zylinder oder einfach wirkender Teleskopzylinder. Danach richtet sich auch der Einsatz. http://bit.ly/guCjGf
Posted July 23, 2012
click to rate

Embed  |  1,445 views