powered by CADENAS

Videos

CADENAS PARTwarehouse: Teilekonsolidierung

Posted by CADENAS Person
Als Standardlösung entwickelt und vertreibt CADENAS eine Software, mit der 3D CAD Daten unternehmens- bzw. konzernweit nach doppelt angelegten, gleichen Daten scannt und filtert. Auf diese Weise lassen sich immense Einsparungen erzielen, indem die gefunden Dubletten eliminiert werden. Gleichzeitig wird die Neuanlage von Dubletten verhindert. Das System zur Lokalisierung von Dubletten kann auch für Datensätze, wie Adressdaten, Dokumente, etc. eingesetzt werden. Die Geometrische Ähnlichkeitssuche ist ein technologischer Paradigmenwechsel zum Aufspüren und Vergleichen von CAD Bauteilen. Das Ziel der Geometrischen Ähnlichkeitssuche ist es, durch eine intuitive Benutzeroberfläche gleiche oder ähnliche CAD Bauteile in einem unbegrenzten Teilestamm zu finden. Des Weiteren wird die Geometrische Ähnlichkeitssuche sehr erfolgreich als Grundlage für automatisierte Eigenteile-Klassifizierung eingesetzt.
Posted April 29, 2012
click to rate

Embed  |  614 views