Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
3,628 results found
de: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - Lager mit Gehäuse - Doppellager mit Sicherungsring, Maß L wählbar - runde Ausführungzh: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - 轴承座组件 - 双 带扣环 L尺寸选择型-圆型fr: BGFRBB, BGFRB, BAFRB, SBAFRB, SBMFRB, SBGFRB - Roul...
de: Schwenkverschraubung Drosselfreie Ausführung mit W - Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, mit Weichdichtunges: Racor orientable ejecución sin estrangulamiento con W - Rosca GAS cilíndrica, con junta blandazh: 带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,...
de: DIN 6912 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführungfr: DIN 6912 - Vis à tête cylindrique basse à six pans creuxen: DIN 6912 - Hexagon socket slotted head cap screws with center hole and low headnl: DIN 6912 - Lage cilinderkop binnenzeskant schroeven met tap...
de: V.2CHC - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF DIN 912 NFE 27-161 EDELSTAHL A2 / S.S. 304Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M2,5 und einer Länge zwischen 4 bis 20 mm wird in einem Karton ä 500 Stück verkauft.es: V.2CHC - Tornill...
de: GN 6335.2 - Kreuzgriffe mit Stahl-Buchse, Form C, mit Sacklochen: GN 6335.2 - Star knobs with steel bush, type C, with plain blind bore
de: A582 - RASTENHEBEL "EUROMODEL" MIT KNOPF MIT GEWINDEBUCHSEes: A582 - "EUROMODEL" INDEXED CLAMPING LEVER WITH PLASTIC PUSH BUTTON AND THREADED INSERTpt: A582 - "EUROMODEL" INDEXED CLAMPING LEVER WITH PLASTIC PUSH BUTTON AND THREADED INSERTfr: A582 - LEVIER À CLIQUET "EUROMODEL" AVEC BOUTON EN PL...
de: Kettenspannräder mit eingebautem INA Kugellager - Kettenspannräder mit eingebautem Kugellageren: Chain-stretcher with ball bearing INA - Chain-stretcher sprockets with ball bearing
de: ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, höhe Formes: ISO 7040 - A2K - Tuerca hexagonal autofrenante, de encaje no metálico, forma altafr: ISO 7040 - A2K - Ecrous hauts hexagonaux autofreinés à anneau non metaliqueen: ISO 7040 - A2K - Prevailing torque ...
de: ISO 7040 - A2K - Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, höhe Formes: ISO 7040 - A2K - Tuerca hexagonal autofrenante, de encaje no metálico, forma altafr: ISO 7040 - A2K - Ecrous hauts hexagonaux autofreinés à anneau non metaliqueen: ISO 7040 - A2K - Prevailing torque ...
de: SMN.BA SMW.BA - Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil mit Bajonettverschlusses: SMN.BA SMW.BA - Breather capszh: SMN.BA SMW.BA - Breather capstr: SMN.BA SMW.BA - Breather capsen: SMN.BA SMW.BA - Breather capsru: SMN.BA SMW.BA - Breather capscs: SMN.BA SMW.BA - Breather capspl: SMN.BA SMW...