3D CAD MODELS- V.2CHC - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF DIN 912 NFE 27-161 EDELSTAHL A2 / S.S. 304Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M2,5 und einer Lge zwischen 4 bis 20 mm wird in ein
de: V.2CHC - Schraubelemente - Edelstahlschrauben Metallschrauben INNENSECHSKANTSCHRAUBEN MIT ZYLINDERKOPF DIN 912 NFE 27-161 EDELSTAHL A2 / S.S. 304Beispiel: Eine Schraube mit dem Durchmesser M2,5 und einer Länge zwischen 4 bis 20 mm wird in einem Karton ä 500 Stück verkauft.
es: V.2CHC - Tornillería - Tornillos para metal TORNILLOS CON CABEZA CILÌNDRICA HUECO HEXAGONAL DIN 912 NFE 27-161 acero INOX. A2 / S.S. 304 Ejemplo: presentación en envases de 500 unidades para longitudes de 4 a 20 mm con diámetro M2
fr: V.2CHC - Vis métaux à t ête cylindrinque hexagonale creuse DIN 912 NFE 27-161 Inox A2 / S.S 304
en: V.2CHC - Machine screws HEXAGON SOCKET HEAD CAPSCREWS DIN 912 NFE 27-161 Inox A2 / S.S 304
it: V.2CHC - Viteria - Bulloneria acciaio inossidabile Viti a metallo VITI A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATODIN 912 NFE 27-161 acciaio inossidabile A2 / S.S 304 Esempio: diametro M2 e lunghezza da 4 a 20 mm = confezione da 500 pezzi