EN: SMC - C95_LBS - ISO Cylinder: Large Bore Size Type: Double Acting Single Rod ISO 6431 / VDMA 24562
DE: SMC - C95_LBS - ISO-Zylinder, mit großem Kolbendurchmesser: doppelwirkend mit Einseitige Kolbenstange ISO 6431 / VDMA 24562
IT: SMC - C95_LBS - Cilindro ISO/gran diametro: doppio effetto, stelo semplice ISO 6431 / VDMA 24562
FR: SMC - C95_LBS - Vérin ISO: à alésage large: double effet, simple tige ISO 6431 / VDMA 24562
ES: SMC - C95_LBS - Cilindros ISO /Diámetros grandes: Doble efecto vástago simple ISO 6431