powered by CADENAS

Menu

 

Boards

3D CAD MODELS- BN 24 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe (ISO 4026; DIN 913), Kl. 45 H, schwarz3D CAD MODELS- BN 20 - Senkschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 7991; ~ISO 10642), Kl. 010.9 / 10.9, schwarz3D CAD MODELS- BN 26 - Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen (ISO 4028; DIN 915), Kl. 45 H, schwarz3D CAD MODELS- BN 2068 - Zylinderschrauben mit Innensechskant, ohne Schaft (DIN 912; ISO 4762), Kl. 10.9, Zinklamellen beschichtet GEOMET 500 A
May 17, 2021 · 471 views · 0 likes