de: SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606 en: SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO 606
de: azs_dz_9301-e - Auszugschiene 9301-E, Breite 19.1, bis 272 Kg, Vollauszug en: azs_dz_9301-e - Slides DZ 9301 E, Width 19.1 mm, to 272 kg, Full Extension