powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Raúl Gonzalez

  • 0 likes
  • 1887 views
  • 5 pins

created April 15, 2015 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: KSB
DE: KSB
FR: KSB

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: KSB - Amarex KRT-K - Stationary wet--well installation (S1 operation with motor outside the fluid) - with guide wire or guide rails - KRT K 100-401 / 354 4
DE: KSB - Amarex KRT-K - Stationäre Nassaufstellung (S1 Betrieb mit ausgetauchtem Motor) - mit Seilführung oder Stangenführung - KRT K 100-401 / 354 4
FR: KSB - Amarex KRT-K - Installation stationnaire, noyée (fonctionnement S1 avec moteur dénoyé) - avec guidage du câble ou guidage barres - KRT K 100-401 / 354 4

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Eaton Walterscheid
DE: Eaton Walterscheid
FR: Eaton Walterscheid
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: Stern
ES: Stern
DE: Stern
FR: Stern
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
EN: VOSS - Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
DE: VOSS - Rohranschlussteile, 24° Stutzenprogramm und Einzelteile / Zubehör
FR: VOSS - Pièces de raccordement pour tuyauterie, programme de raccords 24° et pièces détachées / accessoires
ES: VOSS - Piezas de junta de tubo, 24°programa de boquillas y piezas sueltas / accesorios
RU: VOSS - Трубные соединительные элементы, ассортимент штуцеров 24° и запчасти / комплектующие
ZH: VOSS - 管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
IT: VOSS - Elementi di raccordo tubi, gamma raccordi 24° ed elementi singoli /accessori