powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Rastislav Martauz

  • 0 likes
  • 249 views
  • 2 pins

created November 24, 2021 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Senkschrauben mit Innensechskant
es: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Tornillos Allen cabeza avellanada
fr: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Vis à tête fraisée avec six pans creux
en: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Hexagon socket countersunk head screws
cs: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Šrouby se zapuštěn. hlavou s vnitřním šestihranem
it: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Vite a testa svasata piana con esagono incassato

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Senkschrauben mit Innensechskant
es: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Tornillos Allen cabeza avellanada
fr: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Vis à tête fraisée avec six pans creux
en: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Hexagon socket countersunk head screws
cs: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Šrouby se zapuštěn. hlavou s vnitřním šestihranem
it: DIN 7991 (ISO 10642) - A2 - Vite a testa svasata piana con esagono incassato