powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Константин Кушнеренко

  • 0 likes
  • 327 views
  • 1 pin

created January 22, 2021 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Winkel-Einschraubverschraubungen L/S-Reihe, ANSI/ASME B 1 - Einschraubgewinde: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
es: Racores macho de codo Serie L/S, ANSI/ASME B 1 - Rosca macho: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
zh: L/S系列弯型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B 1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
fr: Raccords vissés coudés Série L/S, ANSI/ASME B 1 - Filetage : NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
en: Elbow male couplings, L/S-series, ANSI/ASME B 1 - Thread: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
ru: Угловые резьбовые штуцерные соединения серии L/S, ANSI/ASME B 1 - Резьба для ввертывания: Американская трубная коническая самоуплотняющаяся резьба (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
it: Raccordi di estremità a gomito serie L/S, ANSI/ASME B1 - Filettatura: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)