powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ ARUNKUMAR PAREPALLI

  • 0 likes
  • 150 views
  • 2 pins

created June 19, 2019 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Zylinderschrauben mit Innensechskant
es: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Tornillos cilíndricos con hexágono interior
fr: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Vis à tête cylindrique avec empreinte cruciforme
en: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Cylinder head screws cap screws
cs: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
it: DIN 912 (ISO 4762) - A4 - Viti a testa cilindrica con esagono incassato

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe
es: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Prisioneros con hexágono interior y punta cónica
fr: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Vis sans tête à six pans creux à bout chanfreiné
en: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Hexagon socket set screws with flat point
cs: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením
it: DIN 913 (ISO 4026) - A2 - Viti senza testa con esagono incassato ad estremità piana