powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned August 19, 2022 via web
3D CAD MODELS- K0705 - Passschrauben mit Ansatz nlich DIN ISO 7379
de: K0705 - Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
es: K0705 - Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
zh: K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
fr: K0705 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
en: K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
cs: K0705 - Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379
sv: K0705 - Passkruvar med ansats, liknande DIN ISO 7379
it: K0705 - Viti a spallamento con profilo simili a DIN ISO 7379
nl: K0705 - Passchroeven met aanzetstuk overeenkomstig DIN ISO 7379
pl: K0705 - Śruby pasowane z odsadzeniem zbliżone do DIN ISO 7379
  • 184 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins