powered by CADENAS

Board Info

Board Options

Social Share

Board Details

3D CAD MODELS @ Ivan Lizunov

  • 0 likes
  • 965 views
  • 45 pins

created June 23, 2020 in Uncategorized

Board Content

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 7380-2 - Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund
fr: ISO 7380-2 - Vis tête bombée : Vis à tête bombée à six pans creux rondelle incorporée
en: ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with collar
nl: ISO 7380-2 - Laagbolkopschroeven : Binnenzeskant laagbolkopschoeven met flens

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 988 - Passscheiben
fr: DIN 988 - Rondelles d'ajustage
en: DIN 988 - Shim rings
nl: DIN 987 - Pasringen

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: K0705 - Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
es: K0705 - Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
zh: K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
fr: K0705 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
en: K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
cs: K0705 - Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379
sv: K0705 - Passkruvar med ansats, liknande DIN ISO 7379
it: K0705 - Viti a spallamento con profilo simili a DIN ISO 7379
nl: K0705 - Passchroeven met aanzetstuk overeenkomstig DIN ISO 7379
pl: K0705 - Śruby pasowane z odsadzeniem zbliżone do DIN ISO 7379

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: K0705 - Passschrauben mit Ansatz ähnlich DIN ISO 7379
es: K0705 - Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
zh: K0705 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
fr: K0705 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
en: K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
cs: K0705 - Lícované šrouby s osazením podle DIN ISO 7379
sv: K0705 - Passkruvar med ansats, liknande DIN ISO 7379
it: K0705 - Viti a spallamento con profilo simili a DIN ISO 7379
nl: K0705 - Passchroeven met aanzetstuk overeenkomstig DIN ISO 7379
pl: K0705 - Śruby pasowane z odsadzeniem zbliżone do DIN ISO 7379

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: KIPP
es: KIPP
zh: KIPP
fr: KIPP
en: KIPP
cs: KIPP
sv: KIPP
it: KIPP
nl: KIPP
pl: KIPP

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 03089 - Arretierbolzen mit verlängertem Arretierstift
es: 03089 - Perno de bloqueo con clavija de bloqueo prolongada
zh: 03089 - 锁紧柱塞,加长顶销
fr: 03089 - Doigt d’indexage avec doigt allongé
en: 03089 - Indexing plungers with extended indexing pin
cs: 03089 - Aretační čepy s prodlouženým aretačním kolíkem
sv: 03089 - Låsbultar med förlängt låsstift
it: 03089 - Spina di posizione con perno di bloccaggio lungo
nl: 03089 - Arreteerbout met verlengde arreteerpen
pl: 03089 - Trzpienie ustalające z przedłużonym trzpieniem

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
es: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
pt: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
fr: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
en: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
it: W794 - KNOB WITH LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Boteco
es: Boteco
pt: Boteco
fr: Boteco
en: Boteco
it: Boteco

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Passschraube ähnlich ISO7379, Stahl
en: ISO 7379-PASSSCHRAUBE-STBR - Socket Shoulder Screws similar ISO 7379, Steel

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: lgll_po-3_geschl_kst - Lineargleitlager PO-3 aus Kunststoff, ISO-Serie 3, geschlossene Ausführung
en: lgll_po-3_geschl_kst - Linear Slide Bearings PO-3 Made from Plastic, ISO Series 3, Closed Design

  • 0 likes
  • 1 comment
  • 0 repins
de: - Filter & Search Assistants Mechanical & Electrical -
en: - Filter & Search Assistants Mechanical & Electrical -
it: - Filter & Search Assistants Mechanical & Electrical -

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Zylinderstifte DIN EN ISO 2338
es: Pasadores cilíndricos DIN EN ISO 2338
fr: Goupilles cylindriques DIN EN ISO 2338
en: Parallel pins DIN EN ISO 2338
it: Spine cilindriche DIN EN ISO 2338

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Zugfedern - nach DIN und anderen Normen
es: Resortes de tracción - nach DIN und anderen Normen
fr: Ressort de traction - nach DIN und anderen Normen
en: Extention Spring - nach DIN und anderen Normen

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN-ISO-12240.1-K-G - Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Stahl oder Edelstahl, nachschmierbar
en: DIN-ISO-12240.1-K-G - High-performance spherical plain bearing, dimensional series K, steel or stainless steel, relubricatable

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Klemmhebel
es: Palanca de apriete
zh: 锁紧手柄
fr: Manette indexable
en: Clamping levers
cs: Svěrací páka
sv: Låsspakar
it: Maniglia a leva
nl: Klemhefboom
pl: Dźwignia zaciskowa

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
zh: GBE01_16 - 开口法兰型导向轴支座·引导型·安装孔通孔
en: GBE01_16 - Open flange guide shaft support Guide type Mounting hole through hole

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 07810 - Klemmringe geschlitzt mit Klemmhebel
es: 07810 - Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción
zh: 07810 - 开口型固定环,带锁紧手柄
fr: 07810 - Bagues d'arrêt fendues avec manette indexable
en: 07810 - Shaft collar one-piece, with clamping lever
cs: 07810 - Svěrací kroužky drážkované se svěracími pákami
sv: 07810 - Klämringar, slitsade med låsspak
it: 07810 - Anelli di serraggio con intaglio e maniglia a leva
nl: 07810 - Klemringen gesleufd met klemhefboom
pl: 07810 - Pierścienie zaciskowe z nacięciem i rękojeścią nastawną

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - Wellenhalter- mit Flansch Schlitzklemmung - mit Einsatz - Rundflansch
zh: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - 导向轴支座 - 支架型 开口型-嵌入型-圆法兰型
fr: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - Supports d'arbre, en forme d'applique, à serrage fendu, type encastré, à embase ronde
en: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clamping - Inlay Type - Round Flanged
ja: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - シャフトホルダ - ブラケット型 スリットタイプ-インロータイプ-丸フランジ
it: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - Supporti albero - A staffa, spaccati a morsetto - A inserto - Flangia rotonda
ko: STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR - 샤프트홀더 - 브라켓형슬릿타입-돌출타입-원형 플랜지

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 7349 - Scheiben für Schraube mit schwerer Spannhülse
fr: DIN 7349 - Rondelles pour vis avec douille de serrage lourd
en: DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
nl: DIN 7349 - Sluitringen voor zware spanbussen

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: K1324 - Pivot bearings K/E series DIN ISO 12240-1

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: Emergency stops and pilot devices

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Gasdruckfedern
es: Resortes de Gas
en: Gas springs
pl: Sprężyny gazowe

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: EH 24101. - Drehriegel Flügelgriff einseitig, mit Anschraubflansch
fr: EH 24101. - Verrous rotatifs avec poignée, un côté, avec bride de fixation
en: EH 24101. - Retaining Catches wing grip, one-sided, with mounting flange

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 06220 - Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336
es: 06220 - Empuñaduras en estrella con cinta de seguridad similares a DIN 6336
zh: 06220 - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
fr: 06220 - Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336
en: 06220 - Star grips with safety band similar to DIN 6336
cs: 06220 - Hvězdicové ovládací matice s pojistným páskem podle DIN 6336
sv: 06220 - Stjärnvred med säkerhetsband liknande DIN 6336
it: 06220 - Pomelli a lobi con nastro di fissaggio simili a DIN 6336
nl: 06220 - Stergrepen met borgkabel overeenkomstig DIN 6336
pl: 06220 - Pokrętła gwiaździste z taśmą zabezpieczającą ~DIN 6336

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: igus
en: igus

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
zh: 三益精工
en: Samick Precision
ko: 삼익정공

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Bansbach easylift
es: Bansbach easylift
en: Bansbach easylift
pl: Bansbach easylift

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
en: Eckold

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Norelem
es: Norelem
zh: Norelem
fr: Norelem
en: Norelem
cs: Norelem
sv: Norelem
it: Norelem
nl: Norelem
pl: Norelem

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Igus
en: Igus

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 934 - Sechskantmuttern
fr: DIN 934 - Ecrous hexagonaux
en: DIN 934 - Hexagon nuts
nl: DIN 934 - Zeskantmoeren

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 914 - Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
fr: DIN 914 - Vis sans tête à six pans creux à bout pointu
en: DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
nl: DIN 914 - Stelschroef binnenzeskant met kegelpunt

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 914 - Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
fr: DIN 914 - Vis sans tête à six pans creux à bout pointu
en: DIN 914 - Hexagon socket set screws with cone point
nl: DIN 914 - Stelschroef binnenzeskant met kegelpunt

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Druckfedern - nach DIN und anderen Normen
es: Resortes de comprensión - según DIN ó otro estándares
fr: Ressorts à pression - conformes a la DIN et autres specifications
en: Compression Spring - according to DIN and other standards

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: iglidur® G - Form S - metrische Abmessungen
en: iglidur® G - type S - metric sizes

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: PROPLASTICA
es: PROPLASTICA
en: PROPLASTICA
ru: PROPLASTICA
cs: PROPLASTICA
pl: PROPLASTICA

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: DIN 127 A - Federstahl verzinkt
fr: DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
en: DIN 127 A - Spring steel zinc-plated

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Pendelauflagen, Druckschrauben
es: Soportes con bola oscilante, tornillos de presión
zh: 自适应球头端面, 压紧螺栓
fr: Supports à bille oscillante, vis de pression
en: Self-aligning pads, thrust screws
cs: Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
sv: Pendelstöd, tryckskruvar
it: Supporti oscillanti, viti di pressione
nl: Pendeloplegpennen, drukschroeven
pl: Podstawki wahliwe, śruby dociskowe

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: Federnde Druckstücke
es: Piezas de presión con resorte
zh: 弹簧柱塞
fr: Poussoirs à ressort
en: Spring plungers
cs: Pružné opěrky
sv: Fjädrande tryckstycken
it: Pressori a molla
nl: Verende drukstukken
pl: Zatrzaski kulkowe

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
sl: VUVG - Magnetni ventil
pt: VUVG - válvula solenoide
fr: VUVG - électrodistributeur
ru: VUVG - Распределитель с электроуправлением
ja: VUVG - ソレノイドバルブ
it: VUVG - elettrovalvola
ko: VUVG - 솔레노이드 밸브
sk: VUVG - Elektromagnetický ventil
de: VUVG - Magnetventil
es: VUVG - electroválvula
zh: VUVG - 电磁阀
tr: VUVG - Solenoid valf
en: VUVG - solenoid valve
hu: VUVG - mágnesszelep
pl: VUVG - Elektrozawór

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 2338 - Zylinderstifte, aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl
es: ISO 2338 - Pasadores cilíndricos, de acero no templado y acero austenítico inoxidable
fr: ISO 2338 - Goupilles cylindriques en acier non-trempé et en acier inoxydable austénitique
en: ISO 2338 - Parallel pins from unhardened steel and stainless steel
cs: ISO 2338 - Válcové kolíky z nekalené a austenitické nerezavějící oceli [02 2150]
it: ISO 2338 - Perno cilindrico, di acciaio non temperato e acciaio inossidabile austenitico

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: ISO 2338 - Stahl
fr: ISO 2338 - Steel
en: ISO 2338 - Steel

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 09.60 Schrauben für Thermoplaste
fr: 09.60 Screws for thermoplastics
en: 09.60 Screws for thermoplastics

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins
de: 09.60 Schrauben für Thermoplaste
fr: 09.60 Screws for thermoplastics
en: 09.60 Screws for thermoplastics

  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins