powered by CADENAS

Submitter

Social Share

Pin Details

Pinned August 16, 2022 via web
3D CAD MODELS- 22005 - Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, f Montage mit Taper Spannbuchsen
de: 22005 - Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper Spannbuchsen
es: 22005 - Poleas de correas dentadas perfil HTD 8M, para montaje con casquillos de sujeción Taper
zh: 22005 - 齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装
fr: 22005 - Roues dentées Profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper
en: 22005 - Toothed pulley profile HTD 8M, for assembly with taper clamping bushes
cs: 22005 - Ozubené řemenice profil HTD 8M, pro montáž s kuželovými upínacími pouzdry
sv: 22005 - Kuggremskivor profil HTD 8M, för montering med koniska spännbussningar
it: 22005 - Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 8M, per montaggio con bussole coniche di serraggio
nl: 22005 - Tandriemschijven profiel HTD 8M, voor montage met Taper spanbussen
pl: 22005 - Zębate koła pasowe profil HTD 8M, do montażu z tulejami mocującymi Taper
  • 226 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins