powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned May 27, 2022 via web
3D CAD MODELS- ECOLINE SCC 150-600 - Stahlguss-Rkschlagorgan mit Deckelflansch (CL-150/300/600)
de: ECOLINE SCC 150-600 - Stahlguss-Rückschlagorgan mit Deckelflansch (CL-150/300/600)
es: ECOLINE SCC 150-600 - Válvula de retención de fundición de acero con brida de tapa (CL-150/300/600)
pt: ECOLINE SCC 150-600 - Válvula de não-retorno em aço fundido com flange da tampa (CL-150/300/600)
zh: ECOLINE SCC 150-600 - 带盖板法兰的铸钢止回机构 (CL-150/300/600)
tr: ECOLINE SCC 150-600 - Kapak flanşlı çelik döküm çekvalf organı (CL-150/300/600)
fr: ECOLINE SCC 150-600 - Organe de non-retour en acier moulé avec chapeau boulonné (CL-150/300/600)
en: ECOLINE SCC 150-600 - Cast steel check valve, bolted cover (CL-150/300/600)
ru: ECOLINE SCC 150-600 - Обратная арматура из стального литья с фланцевой крышкой (CL-150/300/600)
cs: ECOLINE SCC 150-600 - Zpětná armatura z ocelolitiny s víkovou přírubou (CL-150/300/600)
it: ECOLINE SCC 150-600 - Valvola di ritegno in acciaio fuso con coperchio imbullonato (CL-150/300/600)
nl: ECOLINE SCC 150-600 - Kontraventil af støbestål med blindflange (CL-150/300/600)
pl: ECOLINE SCC 150-600 - Element zwrotny ze staliwa, z kołnierzem pokrywy (CL-150/300/600)
  • 424 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins