powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned April 5, 2022 via web
3D CAD MODELS- I.RBIF3P - Industrieventile Dreiteilige Kugelhne ISO mit Platte Mit einem Vorhgeschloss verschlieare Kugelhne GAZ BSP mit vollem Durchgang, beidseitig Innengewinde Edelstahl 316 PN64 < oder = DN50 und PN40 > DN50
de: I.RBIF3P - Industrieventile Dreiteilige Kugelhähne ISO mit Platte Mit einem Vorhängeschloss verschließbare Kugelhähne GAZ BSP mit vollem Durchgang, beidseitig Innengewinde Edelstahl 316 PN64 < oder = DN50 und PN40 > DN50
es: I.RBIF3P - Válvulas industriales Válvulas de bola 3 piezas con placa ISO Hembra / hembra Gas BSP paso íntegro con posibilidad de cierre acero inoxidable 316 PN64 < o = DN50 y PN40 > DN50
fr: I.RBIF3P - Vannes à boisseaux sphériques 3 pièces avec platine ISO Femelles / Femelles Gaz BSP passage intégral cadenassables inox 316 PN64 <2264> DN50 - PN40 > DN50
en: I.RBIF3P - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE BSP FEMALE / FEMALE LOCKABLE NP64 <2264> ND50 - NP40 > ND50 Stainless steel 316
it: I.RBIF3P - Valvole industriali Valvole a sfera 3 pezzi con piastra di fissaggio ISO Femmina / Femmina Gas BSP passaggio totale bloccabili acciaio inossidabile 316 PN64 < o = DN50 e PN40 > DN50
  • 228 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins