powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned November 19, 2021 via web
3D CAD MODELS- DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
de: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, Produktklassen A und B
es: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Tornillos hexagonales con rosca entera, categorías de producto A y B
fr: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Vis à tête hexagonale entièrement filetées
en: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
cs: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
it: DIN 933 (ISO 4017) - A2 - Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa,Prodotto classe A ed B
  • 696 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins