powered by CADENAS

Social Share

Pin Details

Pinned June 1, 2021 via web
3D CAD MODELS- ISO 2338 - Zylinderstifte, aus ungehtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl
de: ISO 2338 - Zylinderstifte, aus ungehärtetem Stahl und austenitischem nichtrostendem Stahl
es: ISO 2338 - Pasadores cilíndricos, de acero no templado y acero austenítico inoxidable
fr: ISO 2338 - Goupilles cylindriques en acier non-trempé et en acier inoxydable austénitique
en: ISO 2338 - Parallel pins from unhardened steel and stainless steel
cs: ISO 2338 - Válcové kolíky z nekalené a austenitické nerezavějící oceli [02 2150]
it: ISO 2338 - Perno cilindrico, di acciaio non temperato e acciaio inossidabile austenitico
  • 346 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins