powered by CADENAS

Pin Details

Pinned March 25, 2021 via web
3D CAD MODELS- Gerade Schottverschraubung, ISO 8434-1-BHS LN - Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353 / ISO 8434-1
de: Gerade Schottverschraubung, ISO 8434-1-BHS LN - Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353 / ISO 8434-1
es: Racor pasatabiques recto, ISO 8434-1-BHS LN - Junta de tubo por ambos lados conforme a DIN 2353 /ISO 8434-1
zh: 直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
fr: Raccord passe-cloison droit, ISO 8434-1-BHS LN - Union de deux tubes selon DIN 2353 / ISO 8434-1
en: Straight bulkhead coupling, ISO 8431-1-BHS LN - Tube connector on both sides according to DIN 2353 / ISO 8434-1
ru: Прямое переборочное штуцерное соединение, ISO 8434-1-BHS LN - Двухсторонний штуцер в соответствии со стандартом DIN 2353 / ISO 8434-1
it: Raccordi passaparete diritti, ISO 8434-1-BHS LN - Raccordo per tubi su entrambi i lati, a norma DIN 2353 / ISO 8434-1
  • 809 views
  • 0 likes
  • 0 comments
  • 0 repins